1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เหล็กกล้า]ลูกบิด เกลียวนอกEA948BB-7A

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS

[เหล็กกล้า]ลูกบิด เกลียวนอกEA948BB-7A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:สกรู:M6 × 16D:24mmH:15mmd:12 มม
·ทำจากเหล็ก (ชุบโครเมี่ยม)
· 1 รวมถึง

รหัสสินค้า
EA948BB-7A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 219.66

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M6 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว (แบบขั้นบันได) ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 16
ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า รูปทรง แบบกลม พิมพ์ มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี JAN Code 4548745275957 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) 24
ขัดเงา 4 ด้าน ขึ้นลาย ขนาด (มม.) D: 24 มม.H: 15มม: 12 mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BB-7A ในชุด [เหล็กกล้า]ลูกบิด เกลียวนอกEA948BB-7A