1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสามทางที [HI-VP] (2 ชิ้น)EA471EH-25A【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TEE

ข้อต่อสามทางที [HI-VP] (2 ชิ้น)EA471EH-25A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - พีวีซี ชนิดแข็ง ทนต่อแรงกระแทก
·JISK6743
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว -25
·จำนวนต่อหน่วย - 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA471EH-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 216.06

TEE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง สามทางตัวที คุณสมบัติ ไม่มี
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1(mm) 32 JAN Code 4518340505353 มาตรฐาน JISK6743
ชนิด HITS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471EH-25A ในชุด ข้อต่อสามทางที [HI-VP] (2 ชิ้น)EA471EH-25A