(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ รูปทรง ตัวเครื่อง ] แบบตรง [ วัสดุ ตัวเครื่อง ] สเตนเลส [ของไหล] น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 110 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null :: 1 |
รายละเอียด วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470AM-2 ในชุด บอลวาล์ว (สเตนเลส รูปทรง หน่อไม้)
รหัสสินค้า |
---|
EA470AM-3 |
EA470AM-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | ขนาด เกลียว (PT) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,879.18 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4548745339864 | 3/8" | ||
฿ 2,994.73 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4548745339871 | 1/2" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง