(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ รูปทรง ตัวเครื่อง ] แบบตรง [ วัสดุ ตัวเครื่อง ] ทองเหลือง [ของไหล] น้ำ/ น้ำมัน/ก๊าซ
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null:: 4.12 | รายละเอียดจำเพาะ | ประเภท รูเต็ม | ความดัน สูงสุด (น้ำ/ น้ำมัน/แก๊ส) (*)) | อุณหภูมิปกติ: 4.12 MPa (42 กก./ซม.2),150°C หรือน้อยกว่า: 0.98 MPa (10 กก./ซม.2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470AA-6 ในชุด บอลวาล์ว (เต็ม รู) ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
EA470AA-10 |
EA470AA-20 |
EA470AA-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,665.73 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B | 1B | 4518340546059 | ||
฿ 4,617.85 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2B | 2B | 4518340546080 | ||
฿ 979.52 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B | 3/8B | 4518340546028 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง