(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ
· ความดัน สูงสุด - 1mpa
· มิติ สกรู (PT) (M x F):1/2 x 1/4
· มิติ Hex:26 มม
รูปทรงเชื่อมต่อ | บูช / ช่องเสียบตัวเมีย เกลียวนอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว <-> เกลียว | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 4B (8 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | 1 / 2B (15 A) | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
JAN Code | 4548745338607 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469BH-104A ในชุด PT บุชชิ่งEA469BH-104A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง