1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กหล่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่างกัน (รหัสสินค้า)

PT REDUCING SOCKET

เหล็กหล่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ] สกรู ⇔ สกรู ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน [ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ [วัสดุ] เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจดำ

รหัสสินค้า
EA469BB-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 360.30

PT REDUCING SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว <-> เกลียว วัสดุ เหล็กหล่อ
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 3 / 4B (20 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 2B (15 A) ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
JAN Code 4518340907577

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469BB-1 ในชุด เหล็กหล่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่างกัน