1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสี่ทาง (สเตนเลส)

PT CROSS JOINT

ข้อต่อสี่ทาง (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดเกลียวใน ใน ESCO ชนิดเกลียวใน หน้าแปลน (สเตนเลส)

รหัสสินค้า
EA469AR-2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 JAN Code

฿ 523.20

PT CROSS JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)4548745962789

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้าม ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน วัสดุ สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.35 หมายเหตุ JISB2308
รายละเอียด วัสดุ SUS304(SCS13)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469AR-2A ในชุด ข้อต่อสี่ทาง (สเตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA469AR-3A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 JAN Code

฿ 535.25

1 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)4548745962796