(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ใน ESCO / ข้อต่องอ ชนิดเกลียวใน หน้าแปลน 45° ( สเตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
EA469AN-1A |
EA469AN-2A |
EA469AN-3A |
EA469AN-4A |
EA469AN-6A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.73 | 45 DEGREES ELBOW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | 4548745960914 | ||
฿ 241.74 | 45 DEGREES ELBOW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | 4548745961812 | ||
฿ 242.98 | 45 DEGREES ELBOW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 4548745961829 | ||
฿ 280.84 | 45 DEGREES ELBOW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 4548745961836 | ||
฿ 420.40 | 45 DEGREES ELBOW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 4548745961843 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.35 | หมายเหตุ | JISB2308 |
รายละเอียด วัสดุ | SUS304(SCS13) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง