1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สเตนเลส)

CHECK VALVE

เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,307.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ESCO เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ข้อต่อฟิตติ้ง / หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน ( สเตนเลส)

รหัสสินค้า
EA425ED-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,307.61

CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 · ขนาด เกลียว (PT): 3/8""· วัสดุ: SUS316· ความดัน ใช้งาน: 4.9 MPa (50 กก./ซม.2)· ความทนความดัน: 7.35 เมกะปาสคาล (75 กก.เอฟ/ซม.2) สเปค 2 · วัสดุ โอ แหวน: แรงดันในการเปิดวาล์ว Viton: 7 kPa (0.07 kgf/cm2)· การใช้งาน: เครื่องมือกล,เครื่องล้างทำความสะอาด,อุปกรณ์ไฮดรอลิก ต่างๆ,เครื่องวิเคราะห์,เครื่องกำเนิดไอน้ำ/บอยเลอร์,เตา,เครื่องจักรก่อสร้าง,การป้องกันน้ำหยด,เครื่องผสมแก๊ส,ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ของไหล สเปค 3 ·JAN:4518340382060

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425ED-3 ในชุด เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สเตนเลส)