(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ รูปทรง ตัวเครื่อง หลัก] แบบตรง [ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] ทองเหลือง [ ของไหล ปฏิบัติการ] น้ำ / อากาศ / น้ำมัน [ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -10 ถึง 80°C
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null::0.98 |
JAN Code | 4548745320930 | รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับการถอดกระป๋อง น้ำมัน | สกรูติดตั้ง | R(PT)1/8" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BL-16 ในชุด มินิ บอลวาล์ว (แบบ ก๊อกน้ำ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง