(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง (ตัวเครื่อง)
· ความดัน สูงสุด - 1mpa
· ของไหล ใช้งานได้ - น้ำเย็นและน้ำร้อน น้ำมัน อากาศ
·อุณหภูมิบริการ - 20 ถึง 80 ℃
·พร้อมปลั๊ก
· สกรูติดตั้ง- R1 / 4
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null :: 1 |
JAN Code | 4548745958614 | รายละเอียดจำเพาะ | พร้อมปลั๊กอากาศ | ขนาดเกลียว | R1/4" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425AH-2 ในชุด มินิ บอลวาล์วEA425AH-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง