(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ รูปทรง ตัว ตัวเครื่อง ] แบบตรง , [ วัสดุ ตัว ตัวเครื่อง ] ทองเหลือง, [ของเหลวที่ใช้] น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน, [ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -20 ถึง 80°C
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null :: 1 | JAN Code | 4548745962130 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425AG-2 ในชุด มินิ บอลวาล์ว ( มือจับ ยาว)EA425AG-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง