(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ รูปทรง ตัวเครื่อง หลัก] แบบตรง [ วัสดุ ตัวเครื่อง ] ทองเหลือง [ ของไหล ปฏิบัติการ ] น้ำ / อากาศ / น้ำมัน [ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -20 ถึง 80°C
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null :: 1 | JAN Code | 4548745962185 |
ขนาดเกลียว | RC1/4", R1/4" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425AG-12 ในชุด มินิ บอลวาล์ว (มือจับ ยาว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง