(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง (ตัวเครื่อง)
· ความดัน สูงสุด - 1mpa
· ของไหล ใช้งานได้ - น้ำเย็นและน้ำร้อน น้ำมัน อากาศ
·อุณหภูมิบริการ - 20 ถึง 80 ℃
· (ตัวเมีย) -Rc1 / 8
· (เกลียวนอก) -R1 / 8
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/8B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/8B | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null :: 1 | JAN Code | 4548745962178 |
ขนาดเกลียว | RC1/8", R1/8" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425AG-11 ในชุด มินิ บอลวาล์ว ( มือจับ ยาว)EA425AG-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง