(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 0.98 mpa
·อุณหภูมิบริการ - 80 ℃
· ของไหล ใช้งานได้ - แตะน้ำ
·คอยาวยังใช้เป็น แบบมือจับ (พร้อม อุปกรณ์เสริม)
·ที่ มือจับ แบบถอดได้ด้วยสัมผัสเดียว
·สามารถผ่านน้ำได้ทั้งสองทิศทาง
·ด้วย บรรจุภัณฑ์
· ขนาดเกลียว - 13 x 20
· ตัวเมีย-G3 / 4 "
· เกลียวนอก-R1 / 2 "
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425AC-514 ในชุด บอลวาล์วEA425AC-514
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง