1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีลน้ำมันEA423TA-20B

OIL SEAL

ซีลน้ำมันEA423TA-20B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทที่ 1 (JIS B2402)
· วัสดุ:ยาแนว:ยางไนไตรล์ แหวน โลหะ:แผ่น แผ่นเหล็ก รีดเย็น สปริง:ขดลวด เหล็กกล้า ดึงยาก
·อุณหภูมิที่เหมาะสม:-25 ℃ถึง 120 ℃
·ทนต่อ น้ำมัน และการสึกหรอ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.):20
·เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.):35
· ความหนา:7 มม
·ปริมาณต่อหน่วย:1Sheet

รหัสสินค้า
EA423TA-20B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 259.00

OIL SEAL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ วัสดุ ยางไนไตรล์ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล / สัตว์และ น้ำมัน พืชทน / ทนการเสียดสี
สเปค 1 · ประเภท 1 (JISB2402)/ วัสดุ: ตัวเครื่อง ซีล: ยางไนไตรล์,แหวน โลหะ: เหล็กกล้า แผ่น รีดเย็น,สปริง: ขดลวด เหล็กกล้า ดึงแข็ง / อุณหภูมิที่ใช้งานได้: -25°C /120°C สเปค 2 · ทนน้ำมัน,ความต้านทานการสึกหรอ,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.): 20· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 35·ความหนา (มม.): 7·ปริมาณ: 1 ชิ้น/ม.ค: 4548745299588 มาตรฐาน แหวน รูปทรง พิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423TA-20B ในชุด ซีลน้ำมันEA423TA-20B