1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โอริงยางฟลูออโร EA423RF-3【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FLUOR RUBBER O-RING

โอริงยางฟลูออโร EA423RF-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 229.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โอริง ยางฟลูออโร EA423RF-3
โอริงเป็นชิ้นส่วนสำหรับซีลที่นิยมใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติในหลายภาคอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2.8
● ความหนา (mm.) : 1.9
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : ทนน้ำมันและ ทนความร้อน
· วัสดุ : ยางฟลูออโร
● หมายเลข JIS : P-3
● จำนวนชิ้นที่บรรจุในแพ็คเกจ: 10
[การใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบกัน 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA423RF-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 229.58

FLUOR RUBBER O-RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล / ทนต่อน้ำมันเบนซิน / สัตว์และ น้ำมัน พืชทน / ทนความร้อน
รหัส วัสดุ JIS Class 4 ง JAN Code 4548745320367 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) 1.9
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) 2.8 ชนิด โอริง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RF-3 ในชุด โอริงยางฟลูออโร EA423RF-3