1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอริงEA423RB-32【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

O-RING

โอริงEA423RB-32
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ยางไนไตรล์
·ทน น้ำมัน
·หมายเลข JIS:P-32

รหัสสินค้า
EA423RB-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 202.12

O-RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) วัสดุ ยางไนไตรล์ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล / สัตว์และ น้ำมัน พืชทน
รหัส วัสดุ JIS Class 1 A JAN Code 4518340017726 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) 3.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) 31.7 ชนิด โอริง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RB-32 ในชุด โอริงEA423RB-32