(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ยางไนไตรล์
·ทน น้ำมัน
·หมายเลข JIS:P-10
ชนิด | P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) | วัสดุ | ยางไนไตรล์ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล / สัตว์และ น้ำมัน พืชทน |
---|---|---|---|---|---|
รหัส วัสดุ JIS | Class 1 A | JAN Code | 4518340017542 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) | 1.9 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) | 9.8 | ชนิด | โอริง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RB-10 ในชุด โอริงEA423RB-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง