(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อ ฟิตติ้งสำหรับท่อ esco ก้าน เกลียวใน (ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล )
วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | รูปทรง | แบบตรง | แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.78 MPa (8 กก./ซม.²) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141CH-22 ในชุด เกลียว ตัวเมีย (ทองเหลือง ชุบผิวนิกเกิล)
รหัสสินค้า |
---|
EA141CH-12 |
EA141CH-23 |
EA141CH-33 |
EA141CH-44 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | JAN Code | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303.89 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/8B | 6 | 4548745732689 | G(PF)1/8" | ||
฿ 348.37 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4B | 9 | 4548745732702 | G(PF)1/4" | ||
฿ 403.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8B | 9 | 4548745732719 | G(PF)3/8" | ||
฿ 492.07 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2B | 13 | 4548745732726 | G(PF)1/2" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง