(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Esco ข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียว (สำหรับ สายยาง ยูรีเทน )
เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ของไหลใช้งาน | อากาศ | วัสดุการซีล | NBR | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล) |
ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ประเภทการขัน น๊อตตัวเมีย | JAN Code | 4518340704145 | รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับ สายยาง ยูรีเทน |
ความดันขณะใช้งาน | 2.5 MPa | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน | 8mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน | 12mm |
ปลั๊ก รองรับการใช้งาน | Nitto hi-coupler 20 ชนิด 30 ชนิด 40 ชนิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140RD-8 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ (สำหรับ สายยาง ยูรีเทน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง