(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก ข้อต่อ สวมเร็ว Esco ข้อต่อ (สำหรับ สายยาง ยูรีเทน )
รหัสสินค้า |
---|
EA140E-5.0 |
EA140E-8.5 |
EA140E-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุการซีล | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.74 | PLUG FOR URETHANE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NBR | 4518340829299 | 43g | 5mm | 8mm | ||
฿ 167.13 | PLUG FOR URETHANE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NBR | 4518340423305 | 52g | 8.5mm | 12.5mm | ||
฿ 246.83 | PLUG FOR URETHANE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4518340829329 | - | 11mm | 16mm |
กำลังโหลด …
เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | ชนิด | มาตรฐาน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิด | 20 แบบ |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ประเภทการขัน น๊อตตัวเมีย | รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับลม |
ความดันขณะใช้งาน | 1.47 เมกะปาสคาล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง