(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Esco ข้อต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เกลียวนอก ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียว (กดครั้งเดียว)
เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ชนิด | มาตรฐาน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิดเกลียว | R (เกลียวนอกแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ) |
ชนิด | 20 แบบ | วัสดุการซีล | NBR | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) |
ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ประเภท เกลียวนอก | รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับอากาศแบบกดเดียว | ความดันขณะใช้งาน | 0.98 MPa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140DP-2 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เกลียวนอก (กดครั้งเดียว)
รหัสสินค้า |
---|
EA140DP-3 |
EA140DP-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.35 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | 4518340423367 | ||
฿ 412.17 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | 4518340423374 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง