1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายยาง ความดัน สำหรับ ไฮดรอลิก (20.5 mpa)EA125TD-15A

HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC

สายยาง ความดัน สำหรับ ไฮดรอลิก (20.5 mpa)EA125TD-15A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,459.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ยาง:ยางสังเคราะห์ ทนน้ำมัน ชั้นเสริมแรง:ยาง ลวด เหล็กกล้า แข็ง:ยางสังเคราะห์ ทนต่อ น้ำมัน และ ทนต่อสภาวะอากาศ
· ของไหล ใช้งานได้ - น้ำมัน แร่ธาตุทั่วไป
· ความดัน ปกติ - 20.5 mpa
·ช่วงอุณหภูมิ:-40 ถึง 100 ℃
· ความยาว:1,500
· ID:6.3
· OD:12.3
·รัศมีขั้นต่ำ:50

รหัสสินค้า
EA125TD-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,459.00

HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125TD-15A ในชุด สายยาง ความดัน สำหรับ ไฮดรอลิก (20.5 mpa)EA125TD-15A