(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ESCO สายยาง ท่อเฟล็กซ์ ความดัน สูง 14.0 MPa พร้อมข้อต่อ ไฮดรอลิก
รหัสสินค้า |
---|
EA125TC-10C |
EA125TC-10D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | JAN Code | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,360.35 | HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.7 | 18.7 | 4548745314519 | 70mm | ||
฿ 3,910.51 | HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | 27.2 | 4548745314526 | 110mm |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | สายเบรด | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 100 | วัสดุสายยาง | ยางสังเคราะห์ ทน น้ำมัน + ยางสังเคราะห์ ทน น้ำมัน และทนต่อสภาพอากาศ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | อุปกรณ์ Swage |
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์โลหะยิงกาว | เกลียวใน x เกลียวใน | ประเภทของอุปกรณ์โลหะอุดรูรั่ว | เกลียวใน x เกลียวใน | แรงดันใช้งานสูงสุด (แนว)(MPa) | 5.1 หรือมากกว่า |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 14.0 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง