(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ยาง:ยางสังเคราะห์ ทนน้ำมัน ชั้นเสริมแรง:ยาง ลวด เหล็กกล้า แข็ง:ยางสังเคราะห์ ทนต่อ น้ำมัน และ ทนต่อสภาวะอากาศ
· ของไหล ใช้งานได้ - น้ำมัน แร่ธาตุทั่วไป
· ความดัน ปกติ - 14.0 mpa
·ช่วงอุณหภูมิ:-40 ถึง 100 ℃
· ความยาว:1,000
· ID:12.7
· OD:18.7
·รัศมีขั้นต่ำ:70
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
สายเบรด | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 18.7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 100 |
JAN Code | 4548745314519 | วัสดุสายยาง | ยางสังเคราะห์ ทน น้ำมัน + ยางสังเคราะห์ ทน น้ำมัน และทนต่อสภาพอากาศ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | อุปกรณ์ Swage |
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์โลหะยิงกาว | เกลียวใน x เกลียวใน | ประเภทของอุปกรณ์โลหะอุดรูรั่ว | เกลียวใน x เกลียวใน | แรงดันใช้งานสูงสุด (แนว)(MPa) | 5.1 หรือมากกว่า |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 14.0 MPa | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ | 70mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125TC-10C ในชุด สายยาง ความดัน สำหรับ ไฮดรอลิก (14.0 mpa)EA125TC-10C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง