(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาวสาย - 15 ม.
· แรงดันปกติ - 0.7 MPa
· ขนาด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 330 x 164.5 มม.
· วัสดุทำสาย - โพลียูรีเทน
· วัสดุบอดี้ - เหล็กกล้า
· มีปลั๊ก (ด้านปฐมภูมิ), ซ็อกเก็ต (ด้านรอง)
· ID x OD: 8 x 12 mm
· น้ำหนัก...9.6 กก.
ชนิด | รอกม้วนสายไฟ ตัวเครื่อง + สายยาง | JAN Code | 4548745186659 | ขนาด | ø 330×164.5mm |
---|---|---|---|---|---|
หลัก | ปลั๊ก | แหวน ปาก | 1/4"PT | เต้ารับ | ซ็อกเก็ต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124BT-8 ในชุด ชุดเก็บสายลมอัตโนมัติ EA124BT-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง