(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ขนาดเกลียว (M)] 33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48
[การใช้งาน / หน้าที่] ป้องกันการร่วงหล่น
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Type 2
รหัสสินค้า |
---|
HNTF2-ST-MSS33 |
HNTF2-ST-MSS36 |
HNTF2-ST-MSS39 |
HNTF2-ST-MSS42 |
HNTF2-ST-MSS45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 547.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 33 | ||
฿ 635.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 36 | ||
฿ 877.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 39 | ||
฿ 1,119.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 42 | ||
฿ 1,734.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ป้องกันร่วง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน | สองประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง