1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวละเอียดซ้าย

นัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวละเอียดซ้าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีความแตกต่างจากตารางมาตรฐาน กรุณาคำนึงถึงสิ่งนี้ล่วงหน้า
  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 12/16/20/22/24/30
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด (ซ้าย)
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 3

นัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวละเอียดซ้าย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
HNTF1T-ST-M12
HNTF1T-ST-M16
HNTF1T-ST-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 24.39

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1012

฿ 110.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 16 วัน 1016

฿ 33.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316 ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด (ซ้าย) กระบวนการเตรียมผิว N/A
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type3