1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โดเวลพิน (THMDP) พร้อม เกลียว ด้านในผลิตโดย บริษัท Himeno งานละเอียด Works, Inc.

SA11 FASTENING

โดเวลพิน (THMDP) พร้อม เกลียว ด้านในผลิตโดย บริษัท Himeno งานละเอียด Works, Inc.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 171.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน Ohkita พัฒนาขึ้นสำหรับ การวางตำแหน่ง แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ขาพิน ชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นสำหรับ การวางตำแหน่ง เมื่อประกอบแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด ฯลฯ
· ใช้ เหล็กกล้า โครเมี่ยม ที่มี ความแกร่ง ดีเยี่ยม และปลอดภัยต่อแรง แรงดึง
· ความแข็ง พื้นผิว เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกัน การกะเทาะ ระหว่างการกระแทก และความขรุขระของพื้นผิวยังเรียบอีกด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การวางตำแหน่ง แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด ฯลฯ

รหัสสินค้า
DPINMTH-ST-20-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 171.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 20 ความยาว 50 รูปทรง สิ้นสุด เกลียว ภายใน
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPINMTH-ST-20-50 ในชุด โดเวลพิน (THMDP) พร้อม เกลียว ด้านในผลิตโดย บริษัท Himeno งานละเอียด Works, Inc.