1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนัทชนิดบาง

ยูนัทชนิดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น
  • นอกจากนี้เรายังมีจำหน่ายขนาดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแท็บข้อมูลสินค้า

รายละเอียดสินค้า

แหวนเสียดทานจะถูกย้ำและแทรกเข้าไปในนัท เช่นเดียวกับยูนัท

[คุณสมบัติ]
· ล็อคนัทสำหรับตลับลูกปืน
· แรงสปริงจากแหวนเสียดทานจะทำให้เกิดแรงเสียดทานที่เกลียวนอก ส่งผลให้เกิดการจับยึด
· สามารถยึดไว้ระหว่างกลางได้
· เนื่องจากทำจากโลหะล้วน จึงทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม
· ไม่จำเป็นต้องทำร่องคีย์ที่เพลา

[รูปทรง] แบบกลม
[วัสดุ] เทียบเท่า SS400 / เทียบเท่า S45C / เทียบเท่า SUS304
[ชนิดสกรู] เกลียวเมตริกหยาบ
[ขนาดเกลียว] M10 × 0.75 ถึง M150 × 2.0
[ชนิด] ล็อคนัท

รหัสสินค้า
UNUTLF-S45C-M100
UNUTLF-S45C-M105
UNUTLF-S45C-M110
UNUTLF-S45C-M115
UNUTLF-S45C-M120
UNUTLF-S45C-M125
UNUTLF-S45C-M130
UNUTLF-S45C-M135
UNUTLF-S45C-M140
UNUTLF-S45C-M145
UNUTLF-S45C-M150
UNUTLF-ST-M10
UNUTLF-ST-M12
UNUTLF-ST-M15
UNUTLF-ST-M17
UNUTLF-ST-M20
UNUTLF-ST-M25
UNUTLF-ST-M30
UNUTLF-ST-M35
UNUTLF-ST-M40
UNUTLF-ST-M45
UNUTLF-ST-M50
UNUTLF-ST-M95
UNUTLF-ST-M100
UNUTLF-SUS-M10
UNUTLF-SUS-M12
UNUTLF-SUS-M15
UNUTLF-SUS-M17
UNUTLF-SUS-M20
UNUTLF-SUS-M25
UNUTLF-SUS-M30
UNUTLF-SUS-M35
UNUTLF-SUS-M40
UNUTLF-SUS-M45
UNUTLF-SUS-M50
UNUTLF-SUS-M100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ

฿ 9,402.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M100x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 11,126.48

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M105x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 12,717.34

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M110x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 14,533.34

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 15 วัน 10M115x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 15,461.03

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M120x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 16,804.58

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 15 วัน 10M125x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 18,394.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M130x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 21,228.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M135x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 22,254.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M140x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 24,979.43

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 15 วัน 10M145x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 26,569.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M150x2.0[เหล็กกล้า] S45C

฿ 134.10

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M10x0.75[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 140.19

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M12x1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 148.19

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M15x1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 163.90

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M17x1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 180.79

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M20x1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 228.96

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M25x1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 274.29

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M30x1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 329.15

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M35x1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 382.10

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M40x1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 450.29

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M45x1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 518.86

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M50x1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 2,285.72

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M95x2.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 2,628.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M100x2.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400

฿ 1,057.91

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M10x0.75[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 1,057.91

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M12x1.0[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 1,057.91

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M15x1.0[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 1,204.19

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M17x1.0[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 1,296.00

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M20x1.0[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 1,509.72

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M25x1.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 1,871.24

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M30x1.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 2,714.29

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M35x1.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 3,033.15

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M40x1.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 3,576.77

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M45x1.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 4,114.67

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M50x1.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

฿ 24,968.39

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 12 วัน 10M100x2.0[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่