(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)
จำนวน: 2 ชิ้น
กว้าง 16 มม
เคลือบแฮร์ไลน์ การขัดเงา การขัดเงา
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ปริมาณ | 2 ชิ้น | จำนวนรู | 4 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | มุม แบน (สเตนเลส / 2 ชิ้น) | ความหนา | 3mm | ความกว้าง | 16mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 3.8mm | ยาว×ยาว | 60×60mm | การขัดเงา | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง |
อุปกรณ์เสริม | สกรูไม้ | น้ำหนักรวม | 89g |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951ER-60 ในชุด มุม แบน (สเตนเลส / 2 ชิ้น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง