(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลวดสลิง ( การเคลือบผิว พีวีซี ) 7 × 7/7 × 19 [ วัสดุ] ความยาว SUS304 สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 ม./20 ม./30 ม.
วัสดุ | SUS304 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | 2mm | ความยาว | 10m |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่า ขดลวด | 7×7 | โหลดไฟฟ้า ตัด | 290 กก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | 4mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628SN-21 ในชุด ลวดสลิง (สเตนเลส / เคลือบ พีวีซี) (SUS304)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง