1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

300/500 มม. แท่งทรงกระบอก MC ไนล่อน (รหัสสินค้า)

PIPE

300/500 มม. แท่งทรงกระบอก MC ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,130.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ทนสารเคมี:: น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○
· การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น: กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)
· ทนไอน้ำ: ×
· ไม่ดูดซับน้ำ: △
· ความทนต่อแรงดึง: ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ซม2,ที่อุณหภูมิบริการต่อเนื่อง (อุณหภูมิสูง): 400 กก./ซม2 (120°C)
· ทนต่อการขัดถู (W: การสึกหรอของใบ, A: การสึกหรอของรอยขีดข่วน): ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง
· ลักษณะการลื่น: ดี
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ดี
· * ○: ก็สามารถใช้ได้ หากใช้งานเป็น ระยะเวลา นานจะมีคุณสมบัติเสื่อมลงบ้าง △: ไม่แนะนำให้ใช้ อดทนต่อช่วงเวลาสั้นๆ ×: มันใช้ไม่ได้.

รหัสสินค้า
EA441LA-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม ค่าพิกัดความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. น้ำหนัก สี อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง ทนสารเคมี การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทนไอน้ำ ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานการกัดกร่อน (W: การสึกหรอของใบ, A: การสึกหรอของรอยขีดข่วน) ลักษณะสลิป คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก

฿ 5,990.00

PIPE 1 ชิ้น 12 วัน 300mmเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +4.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม70mm1.32 กกสีน้ำเงินอุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°Cน้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)×ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C)ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงดีดี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ MC ไนล่อน (MC901)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA441LA-70 ในชุด 300/500 มม. แท่งทรงกระบอก MC ไนล่อน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA441LA-30
EA441LA-35
EA441LA-40
EA441LA-80
EA441LA-85
EA441LA-90
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม ค่าพิกัดความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. น้ำหนัก สี อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง ทนสารเคมี การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทนไอน้ำ ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานการกัดกร่อน (W: การสึกหรอของใบ, A: การสึกหรอของรอยขีดข่วน) ลักษณะสลิป คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก

฿ 2,315.00

1 ชิ้น 12 วัน 300mmเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +1.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม30mm0.24 กก.สีน้ำเงินอุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°Cน้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)×ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C)ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงดีดี

฿ 2,692.00

1 ชิ้น 12 วัน 300mmเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +1.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม35mm0.36 กก.สีน้ำเงินอุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°Cน้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)×ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C)ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงดีดี

฿ 2,894.00

1 ชิ้น 12 วัน 300mmเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +3.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม40mm0.42 กกสีน้ำเงินอุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°Cน้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)×ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C)ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงดีดี

฿ 7,640.00

1 ชิ้น 12 วัน 300mmเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +4.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม80mm1.74 กกสีน้ำเงินอุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°Cน้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)×ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C)ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงดีดี

฿ 8,747.00

1 ชิ้น 12 วัน 300mmเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +4.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม85mm1.98 กกสีน้ำเงินอุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°Cน้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)×ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C)ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงดีดี

฿ 9,332.00

1 ชิ้น 12 วัน 300mmเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +4.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม90mm2.22 กกสีน้ำเงินอุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°Cน้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)×ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C)ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงดีดี