(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ทนสารเคมี:: น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○
· การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น: กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)
· ทนไอน้ำ: ×
· ไม่ดูดซับน้ำ: △
· ความทนต่อแรงดึง: ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ซม2,ที่อุณหภูมิบริการต่อเนื่อง (อุณหภูมิสูง): 400 กก./ซม2 (120°C)
· ทนต่อการขัดถู (W: การสึกหรอของใบ, A: การสึกหรอของรอยขีดข่วน): ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง
· ลักษณะการลื่น: ดี
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ดี
· * ○: ก็สามารถใช้ได้ หากใช้งานเป็น ระยะเวลา นานจะมีคุณสมบัติเสื่อมลงบ้าง △: ไม่แนะนำให้ใช้ อดทนต่อช่วงเวลาสั้นๆ ×: มันใช้ไม่ได้.
รหัสสินค้า |
---|
EA441LA-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม | ค่าพิกัดความเผื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | น้ำหนัก | สี | อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง | ทนสารเคมี | การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น | ทนไอน้ำ | ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ | ความต้านทานแรงดึง | ความต้านทานการกัดกร่อน (W: การสึกหรอของใบ, A: การสึกหรอของรอยขีดข่วน) | ลักษณะสลิป | คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,894.00 | PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +3.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม | 40mm | 0.42 กก | สีน้ำเงิน | อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C | น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ | กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง) | × | △ | ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C) | ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง | ดี | ดี |
กำลังโหลด …
วัสดุ | MC ไนล่อน (MC901) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA441LA-40 ในชุด 300/500 มม. แท่งทรงกระบอก MC ไนล่อน
รหัสสินค้า |
---|
EA441LA-25 |
EA441LA-30 |
EA441LA-35 |
EA441LA-45 |
EA441LA-50 |
EA441LA-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม | ค่าพิกัดความเผื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | น้ำหนัก | สี | อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง | ทนสารเคมี | การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น | ทนไอน้ำ | ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ | ความต้านทานแรงดึง | ความต้านทานการกัดกร่อน (W: การสึกหรอของใบ, A: การสึกหรอของรอยขีดข่วน) | ลักษณะสลิป | คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,700.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +1.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม | 25mm | 0.18 กก. | สีน้ำเงิน | อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C | น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ | กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง) | × | △ | ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C) | ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง | ดี | ดี | ||
฿ 2,315.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +1.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม | 30mm | 0.24 กก. | สีน้ำเงิน | อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C | น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ | กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง) | × | △ | ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C) | ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง | ดี | ดี | ||
฿ 2,692.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +1.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม | 35mm | 0.36 กก. | สีน้ำเงิน | อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C | น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ | กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง) | × | △ | ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C) | ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง | ดี | ดี | ||
฿ 2,982.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +3.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม | 45mm | 0.54 กก. | สีน้ำเงิน | อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C | น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ | กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง) | × | △ | ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C) | ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง | ดี | ดี | ||
฿ 3,075.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +3.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม | 50mm | 0.66 กก. | สีน้ำเงิน | อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C | น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ | กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง) | × | △ | ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C) | ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง | ดี | ดี | ||
฿ 3,625.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +4.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม | 55mm | 0.84 กก | สีน้ำเงิน | อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C | น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ | กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง) | × | △ | ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C) | ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง | ดี | ดี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง