1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับประตูแบบมีกลอน 40

มือจับประตูแบบมีกลอน 40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 655.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับประตูพร้อมกลอนล็อคสำหรับโครงสร้างประตู มีไว้ใช้กับเฟรมซีรีส์ 40 โดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ชุดมือจับและกลอนที่มีดีไซน์ใช้งานง่าย ไม่ใช้แม่เหล็ก ฯลฯ
· มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบมาอย่างสวยงาม และใช้งานได้จริงแบบที่บริษัทอื่นไม่มี
· ประตูปิดได้ง่ายเมื่อผลัก ทำให้ปิดได้สนิทและเปิดได้ง่ายเมื่อดึง
· สามารถติดตัวยึดแบบใช้โบลท์ได้บนเฟรม
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับประตู Lecoframe

รหัสสินค้า
LA40-L30
LA40-L60
LA40S-L30
LA40S-L60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือจับ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 665.83

YKL PULL FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 30สีดำ

฿ 839.57

YKL PULL FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 60สีดำ

฿ 655.91

YKL PULL FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 30เงิน

฿ 829.66

YKL PULL FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 60เงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ล็อค