(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัท ชนิด D สามารถใช้ยึดเฟรมได้ด้วยการขันสกรูและนัทบนตัววัตถุที่จะติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· นัทยึดหลังประกอบ สำหรับซีรีส์ 40 ขนาด: M3, 4, 5, 6
·สามารถใช้งานได้กับสกรูที่ใช้เป็นตัวยึดต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องtจัดตำแหน่ง
· หมุนสกรูที่ใส่ไว้ในร่อง จากนั้นล็อคโดยการหมุนสกรูให้เข้าร่อง
[การใช้งาน]
· นัทยึดหลังประกอบ สำหรับติดตั้งโหลดขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนเกี่ยวกับทางไฟฟ้า
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ZDC-2 | ล็อค | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ND40-M6 ในชุด นัท ชนิด D
รหัสสินค้า |
---|
ND40-M3 |
ND40-M4 |
ND40-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.59 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M3 | ||
฿ 27.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M4 | ||
฿ 27.51 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง