1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฉพาะเซอร์โวมอเตอร์, ตัวลดรอบ, ตัวลดรอบความสามารถสูง, ซีรีส์ VRXF (ชนิดตรง) (รหัสสินค้า)

SERVO MOTOE REDUCER ABLE

เฉพาะเซอร์โวมอเตอร์, ตัวลดรอบ, ตัวลดรอบความสามารถสูง, ซีรีส์ VRXF (ชนิดตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,405.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนมีการอัปเดตสำหรับซีรีส์ VRSF จึงมีขนาดเดียวกันกับชิ้นส่วนดั้งเดิม ทำให้สะดวกในการเปลี่ยนชิ้นส่วน
· ฟันเฟืองที่ออกแบบใหม่และโครงสร้างลูกกลิ้งแบบเต็มช่วยปรับปรุงการส่งแรงบิด *เปรียบเทียบกับชนิดทั่วไป
· สำหรับแรงบิดทันทีที่อนุญาต รองรับได้ถึง 350% ของค่าพิกัดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์หลายตัว (E-frame รองรับสูงสุด 300%)
· การใช้เฟืองเกลียวแบบใหม่ทำให้การทำงานเงียบขึ้น *เมื่อเทียบกับชนิดทั่วไป
· การใช้จาระบีประสิทธิภาพสูงช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงและป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันได้อย่างทั่วถึง *เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดทั่วไป
· รองรับอินพุตความเร็วสูง 6,000 รอบต่อนาที
· สำหรับเพลาเอาท์พุต ขณะนี้ใช้เพลาแบบตรง (ไม่มีร่องลิ่ม) ซึ่งมีการร้องขอเข้ามามากมายมีจำหน่ายเป็นมาตรฐานแล้ว
· สามารถติดตั้งบนเซอร์โวมอเตอร์ที่พบได้ทั่วโลกโดยใช้วิธีคัปปลิ้งโดยตรงหรือใช้วิธีจับคู่อะแดปเตอร์-บุชชิ่งก็ได้

Drawing (ภาพร่างแบบ)

Drawing ของเซอร์โวมอเตอร์เฉพาะด้าน ตัวความเร็ว ตัวความเร็วความสามารถสูง ซีรีส์ VRXF (แบบตรง)

รายละเอียดสินค้า

ตารางขนาด

รุ่นความยาวรวมเพลาเอาท์พุตหน้าแปลน
ขนาดอัตราการลดมอเตอร์
ความจุ
LLRSSTYQQMQKW × UTDLBLELALZXF
B3·5·95099.53212M5102018164 × 2.545250360M51240
15·20·25·3550110
3·5·910099.5
15·20·25100110
3·5200104.560
3400
C45·81501425019M6123026226 × 3.567870390M62040
35·45100
9200139.560
15·20·25·35200150
5·9400139.5
15·20·25400150
3·5750143.580
D811001586124M8164035308 × 4798905115M82040
4520016560
35400
9750158.580
15·20·25750171

* ทิศทางการหมุนของเพลาเอาท์พุตจะเหมือนกับการหมุนอินพุตมอเตอร์

ตาราง มาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน ชนิด LB (แบ็คแลชต่ำ) และชนิด PB (ความละเอียดสูง) มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมด

ตารางมาตรฐานสำหรับเซอร์โวมอเตอร์เฉพาะด้าน ตัวความเร็ว ตัวความเร็วความสามารถสูง ซีรีส์ VRXF (แบบตรง)
  • * 1 รุ่นที่อยู่ในตารางรองรับการใช้งานกับชนิดมาตรฐานทั้งหมด ชนิด LB (แบ็คแลชต่ำ) และชนิด PB (ความละเอียดสูง)
  • * 2 โมเมนต์ความเฉื่อยระบุค่าที่แปลงเข้าสู่เพลาอินพุตของตัวลดความเร็ว (ยูนิตเดียว)
  • *3 ความเร็วรอบอินพุตสูงสุดที่อนุญาตคือ 6,000 รอบต่อนาที ความเร็วรอบอินพุตเฉลี่ยที่อนุญาตคือ 3,000 รอบต่อนาที
  • * 4 โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้แสดงค่าที่ศูนย์กลางของเพลาเอาท์พุต
  • * 5 โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้ระบุค่าในการใส่แรงที่แกนเพลาเอาท์พุต
  • * ในรุ่น ในวิธีเอาท์พุต □
    S: ไม่มีลิ่มแกนเอาท์พุต
    K: มีลิ่มแกนเอาท์พุต (อุปกรณ์เสริม)
    ถูกป้อน
รหัสสินค้า
VRXF-PB-35B-K-50-T3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอัตราส่วนลด เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน
(φ)
เพลาส่งออก แบ็คแลช/ระยะฟรี จำนวน แบ็คแลช/ระยะฟรี (นาทีโค้ง) บังคับความจุ เซอร์โวมอเตอร์
(W)
จำนวนขั้นตอน ประเภท เซอร์โวมอเตอร์ (โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน จับคู่ มอเตอร์ ) L
(มิลลิเมตร)
Q
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
LA
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
LZ
(มิลลิเมตร)

฿ 32,094.44

SERVO MOTOE REDUCER ABLE 1 ชิ้น 17 วัน -3512มีกุญแจชนิดความแม่นยำสูง3502TYPE311020526040M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Class ติดตั้ง หน้าแปลน ชนิด ดาวเคราะห์ เฟือง/เกียร์ มีหรือไม่มี มอเตอร์ ไม่มี (แบบตรง)
ประเภท เพลา เอาต์พุต ตัน ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต แกน ศูนย์กลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VRXF-PB-35B-K-50-T3 ในชุด เฉพาะเซอร์โวมอเตอร์, ตัวลดรอบ, ตัวลดรอบความสามารถสูง, ซีรีส์ VRXF (ชนิดตรง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VRXF-15B-S-50-T3
VRXF-15C-K-200-T3
VRXF-15C-K-400-T3
VRXF-PB-35B-S-50-T3
VRXF-PB-35C-K-100-T3
VRXF-PB-35C-K-200-T3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอัตราส่วนลด เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน
(φ)
เพลาส่งออก แบ็คแลช/ระยะฟรี จำนวน แบ็คแลช/ระยะฟรี (นาทีโค้ง) บังคับความจุ เซอร์โวมอเตอร์
(W)
จำนวนขั้นตอน ประเภท เซอร์โวมอเตอร์ (โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน จับคู่ มอเตอร์ ) L
(มิลลิเมตร)
Q
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
LA
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
LZ
(มิลลิเมตร)

฿ 24,198.39

1 ชิ้น 17 วัน -1512ไม่มีลิ่มมาตรฐาน15502TYPE311020526040M5

฿ 28,784.55

1 ชิ้น 8 วัน -1519มีกุญแจมาตรฐาน152002TYPE315030789060M6

฿ 28,741.33

1 ชิ้น 17 วัน -1519มีกุญแจมาตรฐาน154002TYPE315030789060M6

฿ 30,023.73

1 ชิ้น 17 วัน -3512ไม่มีลิ่มชนิดความแม่นยำสูง3502TYPE311020526040M5

฿ 36,884.63

1 ชิ้น 17 วัน ---------------

฿ 36,884.63

1 ชิ้น 50 วัน ---------------