1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

บานพับสไลด์ GM100 เปิดได้ 96° ระยะซ้อนทับ 14 มม. สำหรับบานกระจก

บานพับสไลด์ GM100 เปิดได้ 96° ระยะซ้อนทับ 14 มม. สำหรับบานกระจก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 306.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ 100 สามารถรองรับความหนาของประตูได้หลากหลาย ตั้งแต่ประตูบานบางที่มีความหนา 15 มม. ไปจนถึงประตูหนา 34 มม. ตาม สเปค มาตรฐาน เมื่อใช้แผนภูมิโลคัสประสิทธิภาพส่วนเพิ่มสามารถดึงออกมาได้
· บานพับ สไลด์ สแตนเลส (SUS304) ตัวแรกของโลก ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าของเหล็กกล้าไร้สนิมจึงเหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่มีความชื้นสูงเช่นห้องครัว และห้องน้ำ
·ใน สเปค ชุบ การ การชุบผิว Satellite Chrome Plating จะถูกนำไปใช้กับชิ้นส่วนโลหะหลักซึ่งมีความสามารถในความทนทานต่อการกัดกร่อน โดดเด่น นอกจากนี้โทนสีเงินเมทัลลิกยังทำให้เฟอร์นิเจอร์ไฮเทค

รหัสสินค้า
GM100-32/14
GM100-C32/14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

฿ 306.32

HINGE 1 ชิ้น ขอราคา ไม่

฿ 306.32

HINGE 1 ชิ้น ขอราคา ด้วยการจับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(มิลลิเมตร) 63.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน การใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง สกรู
ประเภทการ รูติดตั้ง ปาด กลับด้าน ชุดซ้ายและขวา เปิดปริญญา(องศา) 96