(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บอลมีกลไกป้องกันการพลิกกลับ
· ค่าความต้านทานโหลดใช้ได้กับข้อกำหนดของสแตนเลส
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นส่วนประกอบในการจับยึดสำหรับสต็อปเปอร์ การวางตำแหน่ง การรองรับ แผ่นกันแรงขับ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
22730.0013 |
22730.0313 |
22730.0320 |
22730.0712 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ d1 | มิติ d2 | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,833.00 | RHL SMALL PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 mm | M8 | มาพร้อมสกรูเกลียวนอก แบบแบน | ||
฿ 4,642.00 | RHL SMALL PARTS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 13 mm | M8 | มาพร้อมสกรูเกลียวนอก แบบฟันปลา | ||
฿ 3,367.00 | SMALL PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 20 mm | M12 | มาพร้อมสกรูเกลียวนอก แบบฟันปลา | ||
฿ 2,350.00 | RHL SMALL PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 mm | M3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำหรับแบบฟันปลาเพื่อประกอบเข้ากันด้วยการขัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กกล้าเตรียมผิวด้วยความร้อน ผ่านการอบด้วยความร้อน ชุบผิวด้วยฟอสเฟต | วัสดุ (ลูก) | เหล็กกล้าตลับลูกปืน ชุบแข็งโดยไม่ผ่านกระบวนการชุบผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง