(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหัวเป็นทรงกระบอก จึงติดตั้งในชิ้นงานได้ง่ายและไม่เกิดการกะเทาะ
รูปทรงพื้นฐาน | หัว | รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก | แบบกลม | ประเภทคำแนะนำการแทรก | ปลายลูก |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | พร้อม เกลียว ตัวเมีย | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (กดพอดี) | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็ง แช่ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เหล็กกล้า | เหล็กกล้าเครื่องมือ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไกด์ กั้นการแทรก D1(มิลลิเมตร) | 16 | ความเผื่อ ไกด์ การแทรก | G6 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง d(Ø) | 12 |
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | N6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22630.0316 ในชุด พินกำหนดตำแหน่งปลายกลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง