1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยว เสื้อโค้ท

ตะขอเดี่ยว เสื้อโค้ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตะขอ เสื้อ สเตนเลส

รหัสสินค้า
CHE-40
CHE-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 340.00

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 22 วัน 40

฿ 293.00

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 19 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
ปริมาณ 1 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 10 ระยะพิทช์ติดตั้ง B2(มิลลิเมตร) 10
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(φ) 3.5