1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ กระบวนการซีล " ล็อค ไฟ" (แบบ ซีล ธรรมดา)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SECURITY LOCKS

เครื่องมือ กระบวนการซีล " ล็อค ไฟ" (แบบ ซีล ธรรมดา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,067.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวม กลไก พิเศษเพื่อป้องกันการคลายเมื่อขัน
·ไม่สามารถเรียกคืน สถานะ เดิมได้เมื่อเปิดผนึกช่วยป้องกันการปิดผนึกโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์การปิดผนึก
·มีองค์ประกอบการล็อคหลายแบบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปิดผนึกวัตถุที่มีขนาดต่างกันได้

[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์ฉุกเฉินเช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น
·ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และรถลาก

รหัสสินค้า
LIT-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,067.04

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์ กระบวนการซีล สเปค ช่วง กระบวนการซีล: 90 มม ความแข็งแรงในการตัด(kgf) 6
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 220 จำนวนของแต่ละถุง 100 ชิ้น ปริมาณ ถุง
JAN Code 4510932005333 รหัสการสั่งซื้อ 351-5745 มวล(ก.) 600

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LIT-220 ในชุด เครื่องมือ กระบวนการซีล " ล็อค ไฟ" (แบบ ซีล ธรรมดา)