1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง DV (DVDL) (รหัสสินค้า)

TOUEIKANKI

ข้อต่อฟิตติ้ง DV (DVDL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คุณสามารถตัดและลับคมได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือ ธรรมดา
·สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ได้อย่างง่ายดายด้วย กาว เฉพาะด้าน และไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำ
·เนื่องจากมี น้ำหนักเบา จึงง่ายต่อการ มือจับ เช่นงานท่อและการขนส่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

รหัสสินค้า
VCO75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
มิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 213.94

TOUEIKANKI 1 ชิ้น 5 วัน 8910078.58965.54454560491644047446-2751171

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก PVC แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) ไม่มี ความดัน กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 45 JIS ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน K6739 รูปทรง ปะเก็น โอริง
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCO75 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง DV (DVDL)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VCO100
VCO50
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
มิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 328.27

1 ชิ้น 9 วัน 114125100114755404560491644054446-2734311

฿ 115.35

1 ชิ้น 7 วัน 606952.260442704560491644023446-274264