(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การดันประตูเบา ๆ ด้วยปลายนิ้วจะเป็นการเปิดออก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ด้ามจับและลูกบิด
· เมื่อปิด ตัวยึดแม่เหล็กจะยึดประตู โดยเพียงดันเบา ๆ ด้วยปลายนิ้วเท่านั้น
[การใช้ประโยชน์]
· เพื่อยึดประตู ฯลฯ
ชนิด | ประเภทของ แม่เหล็ก (พร้อม ฟังก์ชั่น กด) | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 11.8 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 43 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 16 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.7 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น ABS | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | ไม่มี |
วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | เหล็กกล้า (SPCC) | การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ชุบผิวนิกเกิล | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีน้ำตาล |
รวม สกรู(ชิ้น) | สกรูเกลียวไม้แบบกลม 3.1 × 13 (สอง) มีรูกากบาท สกรูเกลียวไม้มีรูกากบาท 3.1 × 13 (หนึ่ง) | ปริมาณ | A | JAN Code | 4510932016957 |
รหัสการสั่งซื้อ | 481-1283 | มวล(ก.) | 22.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-30SBR ในชุด สลักล็อคแม่เหล็ก (เรซิ่น) ML-30SBR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง