(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ
·ประตูเปิดด้านขวาแบบเอนกประสงค์สำหรับลิ้นชักพร้อม ระบบ เปลี่ยน กระบอกสูบ ด้านนอก
·เหมาะสำหรับปิดประตู ฯลฯ เนื่องจากเป็นชนิดติดตั้ง พื้นผิว
·หากระบุหมายเลข กุญแจ เดียวกันสามารถใช้คีย์ทั่วไปได้
[การใช้ประโยชน์]
·ฝาปิดประตู ฯลฯ
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ตัวเครื่อง หลัก: ทองเหลือง/ กุญแจ: ทองเหลือง | สเปค | อุปกรณ์เสริม: ฟิลลิปส์หัวสกรูไม้หัวแบน 3.1 × 20 / สแตนเลส 2.1 × 10 | หมายเลข รุ่น อื่น ๆ / หมายเลข รุ่น เดียวกัน | หมายเลขเดียวกัน |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ(φ) | 18 | ปริมาณ | 1 คลองเลื่อย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง