1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสเตนเลส NSSP (ไม่มีเกลียว)

ท่อสเตนเลส NSSP (ไม่มีเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,179.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อสแตนเลสแบบทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวางท่อ

คุณสมบัติ

● เป็นท่อสแตนเลสำหรับการวางท่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป

สเปค

● ความยาว (ม.): 2
● สินค้ามาตรฐาน JIS G3459

วัสดุ

● สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
SUS304TPA3X15X2M
SUS304TPA3X20X2M
SUS304TPA3.5X25X2M
SUS304TPA3.5X32X2M
SUS304TPA3.5X40X2M
SUS304TPA4X50X2M
SUS304TPA5X65X2M
SUS304TPA5.5X80X2M
SUS304TPA6X100X2M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) OD
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 2,179.66

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 4 วัน 151/221.73454-73492.80

฿ 2,554.48

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 4 วัน 203/427.23454-73573.62

฿ 3,706.60

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 4 วัน 251343.5454-73145.30

฿ 4,720.20

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 4 วัน 321 1/442.73.5454-73226.85

฿ 5,384.00

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 14 วัน 401 1/248.63.5454-73317.85

฿ 7,135.71

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 4 วัน 50260.54454-736511.25

฿ 11,862.51

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 4 วัน 652 1/276.35454-738117.80

฿ 15,565.04

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 4 วัน 80389.15.5454-737323.00

฿ 21,249.92

NITTETSUSUMIKIN 1 ชิ้น 4 วัน 1004114.36454-739032.40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 2 ปริมาณ 1