1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายห่วง【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายห่วง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ขดลวด ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมสำหรับใช้ในระบบกันสะเทือน.ปรับ มุม และความยาวได้ง่ายกว่าเมื่อใช้โครงสร้าง สลักเกลียว แขวน (ระบบกันสะเทือน / การลดการสั่นสะเทือน)

[การประยุกต์ใช้งาน]
●ขดลวด ใช้สำหรับกันกระเทือน อายโบลท์

รหัสสินค้า
N-0200306020
N-0200306025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กรัม / ถุง)

฿ 453.35

NICHIEIINTEKKU 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 20004562147600568333-446580

฿ 483.74

NICHIEIINTEKKU 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 25004562147600575333-4473120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายไฟ (พร้อมอุปกรณ์) วัสดุ สเตนเลส (SUS304) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 196
เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 1.5 ส่วนที่ เหล็กยึด อะลูมิเนียม จำนวนของแต่ละถุง 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น