(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
- น็อตหกเหลี่ยมทั่วไปที่ลบมุมทั้งสองด้าน
รหัสสินค้า |
---|
NT-SUS-0005 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ระดับความแข็งแกร่ง | พิทช์ (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | e. มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ m (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,194.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 | สเตนเลส (SUS304) | [ไม่มี] ไม่ | [ไม่มี] ไม่ | เทียบเท่ากับ A2-70 | 0.80 | 8.0 | 9.2 | 4.0 | 1000 | 4997265901325 | 360-3903 | 1.20 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | ประเภท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NT-SUS-0005 ในชุด น็อตหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
NT-SS-0006 |
NT-SS-0008 |
NT-SS-0010 |
NT-SUS-0006 |
NT-SUS-0008 |
NT-SUS-0010 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ระดับความแข็งแกร่ง | พิทช์ (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | e. มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ m (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,103.00 | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8) | 1.00 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | 1500 | 4997265901264 | 360-3849 | 3.64 | ||
฿ 782.00 | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8) | 1.25 | 13.0 | 15.0 | 6.5 | 600 | 4997265901271 | 360-3857 | 3.26 | ||
฿ 722.00 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8) | 1.50 | 17.0 | 19.6 | 8.0 | 300 | 4997265901288 | 360-3865 | 3.40 | ||
฿ 2,296.00 | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | สเตนเลส (SUS304) | [ไม่มี] ไม่ | [ไม่มี] ไม่ | เทียบเท่ากับ A2-70 | 1.00 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | 1500 | 4997265901332 | 360-3911 | 3.64 | ||
฿ 1,970.00 | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | สเตนเลส (SUS304) | [ไม่มี] ไม่ | [ไม่มี] ไม่ | เทียบเท่ากับ A2-70 | 1.25 | 13.0 | 15.0 | 6.5 | 600 | 4997265901349 | 360-3920 | 3.30 | ||
฿ 2,207.00 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส (SUS304) | [ไม่มี] ไม่ | [ไม่มี] ไม่ | เทียบเท่ากับ A2-70 | 1.50 | 17.0 | 19.6 | 8.0 | 300 | 4997265901356 | 360-3938 | 3.40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง