1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขา เหล็กยึด อะลูมิเนียม (สำหรับ M4)

ขา เหล็กยึด อะลูมิเนียม (สำหรับ M4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสามารถเลือกได้ 2 แบบ: เหล็กยึด อัดขึ้นรูปและ ฉากยึด Low Profile

รหัสสินค้า
YAB-3014-4
YAB-3034-4
YAB-6014-4F
YAB-6034-4F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเทป เหล็กยึด จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เฟรม อะลูมิเนียม รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 106.73

YAMATO 1 ชิ้น 12 วัน ฉากยึด บางร่องของแถว-303014-4562138860018177-703310

฿ 134.04

YAMATO 1 ชิ้น 12 วัน ฉากยึด บางร่องสองแถว-303034-4562138860032177-704122

฿ 160.21

YAMATO 1 ชิ้น 10 วัน ขา ฉากยึด อัดร่องของแถว6606014YF-2020-44562138860698773-201527

฿ 239.43

YAMATO 1 ชิ้น 12 วัน ขา ฉากยึด อัดร่องสองแถว6606034YF-2040-4, YFL-4040-44562138860704773-203166

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำแหน่ง แท็บ ไม่มี แท็บ ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน ขนาด สลักเกลียว M4
วัสดุ อะลูมิเนียม (A6N01S-T5) กระบวนการเตรียมผิว ล้างการประมวลผล anodize ปริมาณ(ชิ้น) 1